Publicar produtos
Calcestruzzo Dedicato Unical per Pareti e Pilastri
Unical
Arquivado

Calcestruzzo Dedicato Unical per Pareti e Pilastri

Il “Calcestruzzo dedicato UNICAL per strutture verticali” è un calcestruzzo fluido, coeso, con una maggior resistenza agli impatti sui ferri durante la caduta, buona capacità di attraversamento delle armature e di riempimento delle casseforme anche di geometria complessa; tutte queste caratteristiche riducono il rischio di difetti corticali macroscopici. Il “Calcestruzzo dedicato UNICAL per strutture verticali” è adatto per la realizzazione di pilastri e pareti anche fortemente armate e/o di geometria complessa e in generale per tutte le strutture a sviluppo verticale.

Especificação
  • Calcestruzzo armato in classi di esposizione a ridotta segregazione.

    ready mix concrete, no segregation, pillars, columns

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacalcestruzzo-dedicato-unical-per-pareti-e-pilastri
  • Familia de productoCalcestruzzi Dedicati
  • Grupo de produtosElevazione e strutture fuori terra
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2021-03-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalConcreto
  • Material secundárioConcreto
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão