Publicar produtos
Nemo 4B TopEco
Unico

Nemo 4B TopEco

2.9 de 5 estrelas2.9(9 avaliações)
Traduzido por Google,
A série de insertos Nemo TopEco com trocador de calor de água combina perfeitamente o aquecimento de água de toda a casa com a visão estética da lareira. Você tanto pode desfrutar do calor distribuído uniformemente para os espaços mais distantes e bela visão do fogo ardente. O design de inserção sem grelha e o sistema de distribuição de ar de combustão bem pensado e sem falhas fazem com que o vidro permaneça limpo e o trocador de água mantenha a temperatura ideal. As paredes internas do inserto em material com excelente desempenho acumulativo, o defletor cerâmico Refrabox e o sistema original de distribuição de ar garantem alta eficiência e manutenção de alta cultura de combustão. A Série Nemo TopEco distingue-se pela alta estanqueidade. Se o ar de combustão for fornecido do lado de fora do edifício, essas inserções podem funcionar em salas com ventilação mecânica (recuperação). Equipamento padrão: • trocador de água muito eficiente • sistema integrado e de alta precisão de regulagem do ar de combustão e cortina de ar no vidro • forno duplo isolado revestido com cerâmica Refrabox • defletor cerâmico Refrabox • vidro com sobreimpressão, dando design minimalista • revestimento estético do lado interno da moldura com tiras de inox • refrigerador de jaqueta de água muito eficiente • acabamento em preto ou aço inoxidável • alça fria elegante e ergonômica Equipamentos adicionais: • segundo vidro • fachada de acabamento da moldura - estreita ou larga, preta ou inox
Especificação
  • Heating power [kW] - 24 Regular glass [mm] - corner (685 + 340) x 350 Insert height [mm] - 1296 Insert width [mm] - 820 Insert depth [mm] - 573 Efficiency [%] - 85 Average fuel consumption [kg/h] - 6,5 - 8 Weight [kg] - 245 Chimney diameter [mm] - 201 Water capacity [l] - 55 Air intake diameter [mm] - 125 Heating capacity of water circuit [kW] - 18
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNemo4BTopEco
  • Familia de productoHeaters
  • Grupo de produtosFireplaces
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-12-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1296
  • Largura (mm)806
  • Profundidade (mm)573
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioCerâmica
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
  • Peso líquido (Kg)245
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCHeating stoves
  • Código UNSPSC40101808
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_82_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFireplace hearths
  • Código CSI MasterFormat 201410 32 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Fireplace Inserts
  • Número OmniClass23-19 17 00
  • Título OmniclassFireplaces