Publicar produtos
DesignLine - wood-alu window fixed glazing & screwed-in sash
DesignLine - wood-alu window fixed glazing & screwed-in sash
DesignLine - wood-alu window fixed glazing & screwed-in sash
DesignLine - wood-alu window fixed glazing & screwed-in sash
DesignLine - wood-alu window fixed glazing & screwed-in sash
DesignLine - wood-alu window fixed glazing & screwed-in sash
DesignLine - wood-alu window fixed glazing & screwed-in sash
DesignLine - wood-alu window fixed glazing & screwed-in sash

    DesignLine - wood-alu window fixed glazing & screwed-in sash

    Traduzido por Google,

    Uma maneira elegante de reduzir os custos de aquecimento. A linha de janelas de madeira e alumínio DesignLine combina perfeitamente design sofisticado com eficiência energética de ponta. Ideal para propriedades residenciais e complexos de alto padrão, oferece estética de primeira linha sem comprometer o desempenho.

    Para proprietários de imóveis preocupados com o orçamento que buscam conservar o calor. O DesignLine 0.8, com vidros triplos e enchimento de gás argônio, oferece valor excepcional ao fornecer isolamento térmico superior em comparação com janelas de vidro duplo padrão.

    Isolamento térmico excepcional. Com uma melhoria de 46% em relação às janelas típicas, a DesignLine 0.7 atinge isso por meio de uma combinação de tecnologia avançada de núcleo isolante, vidros triplos preenchidos com gás, espaçadores isolados, um revestimento duplo invisível e uma espessura total de vidro de 48 mm.

    Especificação
    • DesignLine 0.8

      Building depth: 78 mm

      Glass thickness: up to 52 mm

      Uw: up to 0,77 W/m2K

      Ug: up to 0,5 W/m2K

      Burglary protection: up to class RC2

      Sound insulation: Up to 47 dB

      DesignLine 0.7

      Building depth: 78 mm

      Glass thickness: up to 52 mm

      Uw: up to 0,71 W/m2K

      Ug: up to 0,5 W/m2K

      Burglary protection: up to class Safe+++

      Sound insulation: Up to 47 dB

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaunilux-designline-wood-alu-window-fixed-glazing-screwed-in-sash
    • Familia de productoWood-ALU UNILUX
    • Grupo de produtosDesignLine
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Estruturas fixas
    • Classificação IFCJanela
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWindow systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África