Publicar produtos
nano_sofa
nano_sofa
nano_sofa
nano_sofa
nano_sofa
    Unimebel

    nano_sofa

    Traduzido por Google,
    Uma coleção interessante de estilo escandinavo. O encosto alto e o perfil correto proporcionam o máximo conforto e conveniência. A verdadeira ornamentação deve-se aos elementos da madeira de freixo, o padrão único dos mesmos é claramente sublinhado pelo uso de óleos naturais. A coleção cativa sua forma única e fornece uma inspiração atraente para o arranjo de interiores modernos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanano_sofa
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosNano
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-09-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1110
    • Largura (mm)1110
    • Profundidade (mm)815
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56

    Produtos parecidos

    4.4 de 5 estrelas 4.4 (70)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (35)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (21)
    4.4 de 5 estrelas 4.4 (39)