Publicar produtos
Multiarenas in wood & steel Agorespace First MB3 850
Multiarenas in wood & steel Agorespace First MB3 850
Multiarenas in wood & steel Agorespace First MB3 850
Multiarenas in wood & steel Agorespace First MB3 850
Multiarenas in wood & steel Agorespace First MB3 850
Multiarenas in wood & steel Agorespace First MB3 850
    Unisport

    Multiarenas in wood & steel Agorespace First MB3 850

    Traduzido por Google,

    Agorespace da Unisport é uma multiarena que envolve todos, independentemente da idade, e proporciona um ambiente local melhor e inclusivo. É uma instalação esportiva próxima, projetada para acomodar até 8 esportes diferentes, tornando a instalação versátil e adaptável às necessidades e circunstâncias individuais.

    A multiarena Agorespace é extremamente durável e apresenta uma construção altamente segura para evitar lesões e vandalismo. A multiarena também é equipada com amortecedores de vibração para minimizar os níveis de ruído nas residências próximas.

    Especificação
    • Size: 40m x 20m

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamultiarenas-in-wood-steel-agorespace-first-mb3-850
    • Familia de productoOutdoor activities
    • Grupo de produtosMultiarenas
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço inox
    Classificação
    • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Assentos de estádio