Publicar produtos
Cast Iron Y Strainer, 175 psi - Model F0511-175

Cast Iron Y Strainer, 175 psi - Model F0511-175

4.6 de 5 estrelas4.6(5 avaliações)
Traduzido por Google,

Filtro Y de ferro fundido - 175 psi

Especificação:

- Perfuração de flange conforme ANSI B16.1 Classe 125

- Saída de descarga NPT ou BSPT na tampa (as saídas de descarga são fornecidas com plugues)

- Assento rebaixado no corpo garante alinhamento preciso da tela

Pressão de trabalho:

- 175 psi (12 barras)

Temperatura de trabalho:

- 14°F a 248°F (-10°C a 120°C)

Proteção contra corrosão:

- Revestimento interno e externo com epóxi fundido (FBE). Pó epóxi certificado pela NSF-61.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacast-iron-y-strainer-175-psi-model-f0511-175
  • Familia de productoStrainers
  • Grupo de produtosY Strainer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-01-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Número OmniClass23-27 55 29 17
  • Título OmniclassY Strainers