Publicar produtos
Multifunctional office pro telephone, black
Urmet

Multifunctional office pro telephone, black

4.3 de 5 estrelas4.3(32 avaliações)
Traduzido por Google,
As principais características do telefone são: identificador de chamadas, em modo FSK e DTMF, nome de exibição associado ao número de telefone na agenda, ajuste de contraste do visor retroiluminado, 10 memórias de um toque para números diretos ou comandos do sistema, 10 memórias de dois toques para números ou comandos do sistema, Rediscar, Recuperar os últimos números chamados/recebidos do menu, armazenamento das últimas 50 chamadas recebidas, armazenamento de 15 números discados, armazenamento de 50 contatos na agenda telefônica, alto-falante de volume ajustável, flash (com duração programável), pausa , mudo, relógio, toque com melodia e volume selecionáveis, exclusão de toque, suporte a vários idiomas
Especificação
  • Colour: black Powerr: directy from telephone line (no battery or external power supply)
Especificações técnicas
  • Ref.ª única4058_5
  • Familia de productoTelephony
  • Grupo de produtosTelephone
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-06
  • Número de edição1
  • Altura (mm)210
  • Largura (mm)220
  • Profundidade (mm)80
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
  • Código ETIMEC001691
  • Nome ETIMAnalogue telephone with cord