Publicar produtos
URSA Blowing wool Pure Floc room filling DE
URSA Blowing wool Pure Floc room filling DE

    URSA Blowing wool Pure Floc room filling DE

    Traduzido por Google,
    O isolamento blow-in URSA combina as excelentes propriedades técnicas da lã mineral com um processamento rápido e flexível. Isso fornece uma solução de isolamento fácil, segura e durável. Isolamento por sopro URSA Pure Floc e Pure Floc KD significam excelente proteção térmica, acústica e contra incêndio em um. Obviamente, com apenas dois produtos, quase todas as áreas de aplicação em edifícios novos e antigos podem ser isoladas de forma não combustível. O isolamento de sopro da URSA pode ser processado de forma rápida e segura com todas as máquinas de sopro comuns.
    Especificação
    • URSA Pure Floc is used as a room-filling thermal insulation material in closed cavities of walls in wood frame construction and comparable cavities or used between rafters and wooden beams as well as in cavities of corresponding constructions, e.g. Pitched roof, wooden frame constructions (bulk density: 30-40 kg / m³). The product is very good thermal insulating, very good sound absorbing, non-flammable, absolutely settlement-safe and is material-saving and joint-free. Certified with RAL quality mark and certified with the Blue Angel "low emission". Dimensions: 16.6 kg per bag
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDE_MAT_GLW_PUO_PF_34_200_1
    • Familia de productoURSA PURE ONE
    • Grupo de produtosInsulation
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-01-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)200
    Relacionado
    • Material principalLã mineral
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)10.83
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
    • Classificação IFCMaterial
    • Nome UNSPSCInsulation
    • Código UNSPSC3014
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_06_53
    • Uniclass 2015 DescriçãoMineral wool insulation
    • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Número OmniClass23-13 25 19 11 17
    • Título OmniclassFiberglass Slab and Board Thermal Insulation