Publicar produtos
URSA XPS NIII - I IT
URSA XPS NIII - I IT
URSA XPS NIII - I IT

    URSA XPS NIII - I IT

    Traduzido por Google,
    Os produtos de poliestireno extrudado URSA XPS são excelentes isolantes térmicos com muitas vantagens. Sua estrutura de célula fechada permite uma condutividade térmica muito baixa e altos níveis de isolamento térmico. A URSA XPS também possui excelentes propriedades mecânicas, com resistência à compressão de 300 kPa. Essa característica, aliada à baixa absorção de água, faz da URSA XPS uma excelente opção para isolamento térmico no topo de coberturas planas (telhado invertido); parede contra o solo; piso inferior; piso radiante.
    Especificação
    • URSA XPS NIII I extruded polystyrene panel in compliance with EN 13164, smooth surfaces with leather, straight edges on all sides, with the following characteristics: width 600 mm, length 1250 mm, thickness 30, 40, 50,60, 80 and 100 mm; reaction to fire Euroclass E; thermal conductivity λD 0,035 W/mK and thermal resistance RD 0.90, 1.25, 1.55, 1.80, 2.30 and 3.10 m2K/W for thickness 100 mm; short-term compressive strength (for 10% deformation) ≥ 300 kPa and long-term compressive strength (for 2% deformation, after 50 years) of 130 kPa; deformation under load and temperature (40 kPa-70°C) ≤ 5%; long-term water absorption percentage for total immersion (28 days) 0.2÷0.4%; water vapour resistance factor µ 50; average percentage value of closed cells ≥ 95 %; dimensional stability (70°C-90%UR) ≤ 5%; frost thaw cycle resistance <1%; use limit temperature -50/+75°C; tolerance on thickness -2/+3 mm; specific heat 1.450 J/(Kg K).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaIT_MAT_XPS_N_300_35_I_100_1
    • Familia de productoURSA XPS
    • Grupo de produtosInsulation
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2019-10-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)30
    Relacionado
    • Material principalPoliestireno extrudado (XPS)
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emSlovenia
    • Peso líquido (Kg)3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
    • Classificação IFCMaterial
    • Nome UNSPSCInsulation
    • Código UNSPSC3014
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_63_29
    • Uniclass 2015 DescriçãoExtruded polystyrene (XPS) boards
    • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Número OmniClass23-13 25 19 11 11 13
    • Título OmniclassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation