Publicar produtos
URSA Mineral wool AMBER 33 PL
URSA Mineral wool AMBER 33 PL

    URSA Mineral wool AMBER 33 PL

    Traduzido por Google,
    Material para isolamento térmico, ignífugo e acústico, lã mineral, com linhas impressas para facilitar o corte do material. O material é não inflamável, absorvente de som, permeável ao vapor, comprimido, resistente a mofo e fungos, feito de fibras elásticas - o material é efetivamente encaixado entre as vigas sem amarrar, dependendo do espaçamento das vigas.
    Especificação
    • roll made by mineral glasswool URSA AMBER 33 for thermal and acoustic insulation;reaction to fire class (euroclass)A1; lambda 0,033[W/mK]: thermal resistance R=1.50 [m2K/W] -thickness 50[mm], thermal resistance R=3 [m2K/W] -thickness 100[mm]; thermal resistance R=4.50 [m2K/W] -thickness 150[mm], thermal resistance R=5.45 [m2K/W] -thickness 180[mm]; thermal resistance R=6.05 [m2K/W] -thickness 200[mm]
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPL_MAT_GLW_UGW_AMBER_33_100_1
    • Familia de productoURSA GLASSWOOL
    • Grupo de produtosInsulation
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2019-05-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)100
    Relacionado
    • Material principalLã mineral
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)2.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
    • Classificação IFCMaterial
    • Nome UNSPSCInsulation
    • Código UNSPSC3014
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_06_53
    • Uniclass 2015 DescriçãoMineral wool insulation
    • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Número OmniClass23-13 25 19 11 17
    • Título OmniclassFiberglass Slab and Board Thermal Insulation