Publicar produtos
URSA Mineral wool VENTO 34 PL

URSA Mineral wool VENTO 34 PL

Traduzido por Google,
Placa de isolamento térmico e acústico, feita de lã mineral, coberta com véu de vidro preto reforçado unilateral. O material é não inflamável, absorvente de som, permeável ao vapor, comprimido, resistente a mofo e fungos, hidrofobizado, feito de fibras elásticas.
Especificação
  • plate made by mineral glasswool URSA VENTO 34 for thermal and acoustic insulation;reaction to fire class (euroclass)A1; lambda 0,034[W/mK];thermal resistance R=1.45 [m2K/W] -thickness 50[mm]; thermal resistance R=1.75 [m2K/W] -thickness 60[mm]; thermal resistance R=2.35 [m2K/W] -thickness 80[mm]; thermal resistance R=2.90 [m2K/W] -thickness 100[mm]; thermal resistance R=3.50 [m2K/W] -thickness 120[mm]; thermal resistance R=4.10 [m2K/W] -thickness 140[mm]; thermal resistance R=4.40 [m2K/W] -thickness 150[mm];thermal resistance R=4.70 [m2K/W] -thickness 160[mm]; thermal resistance R=5.25 [m2K/W] -thickness 180[mm]; thermal resistance R=5.85 [m2K/W] -thickness 200[mm];
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPL_MAT_GLW_UGW_VENTO_34_100_1
  • Familia de productoURSA GLASSWOOL
  • Grupo de produtosInsulation
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2019-05-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1000
  • Largura (mm)1000
  • Profundidade (mm)100
Relacionado
  • Material principalLã mineral
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
  • Peso líquido (Kg)2.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Classificação IFCMaterial
  • Nome UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoMineral wool insulation
  • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19 11 17
  • Título OmniclassFiberglass Slab and Board Thermal Insulation