Publicar produtos
USAW 400 – Bullet/Blast Resistant Fixed Aluminum Window System
USAW 400 – Bullet/Blast Resistant Fixed Aluminum Window System

    USAW 400 – Bullet/Blast Resistant Fixed Aluminum Window System

    Traduzido por Google,

    A janela de parede cortina da série 400 é uma janela balística e de explosão com estrutura de alumínio quebrada termicamente. Este sistema de janela de parede cortina reduz os custos de instalação e oferece altos níveis de proteção. A proteção de entrada forçada também está disponível.

    Essas janelas de parede cortina resistentes a explosões atendem a todos os requisitos de explosão do DOD e GSA, conforme certificado por uma instalação de testes independente. Nossos sistemas de parede cortina à prova de balas oferecem desempenho excepcional para proteção contra vários tipos de ameaças. Eles não apenas resistem a explosões de balas e entradas forçadas, mas também protegem contra danos causados por tempestades e tornados.

    Além de fornecer os mais altos níveis de proteção contra ameaças, nossas janelas de alumínio totalmente quebradas termicamente oferecem níveis mais altos de eficiência energética do que os produtos concorrentes. Isso os torna a escolha ideal para uso em vitrines, como janelas de transações ou em sistemas de janelas de vidro cortina.

    Para saber mais sobre produtos relacionados, como as séries USAW300 e USAW800, clique nos respectivos links. Como em tudo o que fazemos, os clientes podem contar conosco para fornecer as soluções mais avançadas e eficazes que fornecerão os níveis ideais de proteção em seu sistema de janelas.

    • A Série de Janelas USAW400 é enviada montada de fábrica. O design da barreira térmica permite o isolamento contra mudanças de temperatura em condições climáticas extremas.
    • O USAW400 está disponível como sistema de parede cortina, frente de loja, single lite, multi lite ou janela de transação.
    • A construção da série de janelas USAW400 consiste em extrusão de alumínio para serviço pesado e espessura mínima de parede de 1/8”. As extrusões permitem a inserção de armadura consistente com o nível de ameaça especificado. O nível 1 – 3 é um sistema todo em alumínio, sem necessidade de inserções de aço. Nível 4 – 8 requer insertos de aço. A construção de porta complementar permite uma aplicação de segurança esteticamente uniforme que está disponível em muitas opções de estilo e acabamento.
    • Os componentes de vidro são facilmente substituíveis.
    • Proteção contra explosão disponível: GSA C & D, 1 PSI a 20 PSI
    • Acabamento padrão: anodizado claro ou bronze (tinta Kynar personalizada, revestimento de latão, revestimento de aço inoxidável disponível)

    Recomenda-se que o sistema de janelas seja usado em conjunto com áreas protegidas de paredes e portas.

    Cada usuário final deve determinar o nível de ameaça de explosão, balística e entrada forçada para garantir a seleção correta do produto para atender e exceder as necessidades de segurança.

    Especificação
      • Ballistics: UL 752 Levels 1-8, NIJ I, II-A, II, III-A, III
      • Blast: Calculations to be provided per UFC / ISC criteria
      • Storm Impact & FEMA: Tested to FEMA 361 and ICC500
      • Forced Entry: ASTM F1233 and F588
      • Frame Sizes: 2 1/2″ W x 4 1/2″ with custom sizes available
      • Glazing Thickness: 1" to 2 3/8″
      • Thermally enhanced and thermally broken frame system available for optimum energy efficiency
      • Applications: Ribbon, store front, curtain wall and punched openings.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawindows-usaw-400
    • Familia de productoWindows
    • Grupo de produtos400 Series
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Estruturas fixas
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCFixed windows
    • Código UNSPSC30171609
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 56 53
    • Título CSI MasterFormat 2014Security Windows
    • Número OmniClass23-17 13 29 15
    • Título OmniclassImpact Resistant Windows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows