Publicar produtos
USAW 800 – Bullet/Blast/Forced Resistant Fixed Aluminum Window System
USAW 800 – Bullet/Blast/Forced Resistant Fixed Aluminum Window System

    USAW 800 – Bullet/Blast/Forced Resistant Fixed Aluminum Window System

    Traduzido por Google,

    A Série de Janelas USAW800 oferece o mais alto nível de proteção balística e contra explosão disponível e é testada para atender aos Requisitos de Entrada Forçada de 5 e 15 minutos do Departamento de Estado (DOS). A janela oferece um design de moldura totalmente quebrado termicamente, ideal para aplicações de alta segurança ou do Departamento de Estado (DOS) para oferecer proteção superior sem comprometer a conservação de energia. A unidade está disponível como uma janela fixa simples ou multilite e é enviada envidraçada e montada na fábrica.

    Juntamente com as séries USAW300 e USAW400, esta série de janelas de alto impacto compõe algumas das soluções mais sofisticadas para proteger propriedades e pessoas encontradas em qualquer lugar. Essas janelas à prova de balas apresentam vidro de alto impacto que também oferece segurança contra explosões e entrada forçada.

    Somos um dos poucos fabricantes que atendem a esse mercado oferecendo uma solução energeticamente eficiente com essas janelas quebradas termicamente. Isso significa que nossas janelas de alta segurança não apenas oferecem proteção contra ameaças externas com vidro à prova de explosão, mas também contribuem para reduzir as contas de serviços públicos e uma pegada ecológica menor para o seu edifício.

    A US Bullet Proofing se orgulha da atenção aos detalhes que colocamos em cada um de nossos produtos. Conquistamos uma forte reputação por oferecer os mais altos níveis de qualidade e segurança para uma ampla gama de clientes, incluindo embaixadas, escritórios governamentais, escolas e bancos.

    • A série de janelas USAW800 é enviada montada de fábrica. A unidade está disponível como single-lite, multi-lite e janela de transação.
    • A construção da série de janelas USAW800 consiste em extrudados. O tamanho padrão do quadro de 2 ½” x 6” corresponde aos perfis de todos os outros produtos balísticos. A construção de porta complementar permite uma aplicação de segurança esteticamente uniforme que está disponível em muitas opções de estilo e acabamento. Espessuras de vitrificação de 2″ a 2-3/8″” permitidas. Pode ser usado individualmente ou montado para guaritas, fechamentos de segurança, etc.
    • Os componentes de vidro são facilmente substituíveis.
    • Proteção contra explosão disponível: DOS, GSA, DOD
    • Tamanhos de janela padrão e personalizados disponíveis.
    • Acabamento padrão: anodizado claro e bronze, cores personalizadas, pintura Kynar, revestimento de latão, revestimento de aço inoxidável disponível).

    Recomenda-se que o sistema de janelas seja usado em conjunto com áreas protegidas de paredes e portas.

    Cada usuário final deve determinar o nível de ameaça de explosão, balística e entrada forçada para garantir a seleção correta do produto para atender e exceder as necessidades de segurança.

    Especificação
      • Ballistics: Department of State Rifle Ratings (7.62 and 5.56), UL 752 Levels 1-8, NIJ I, II-A, II, III-A, III
      • Blast: Calculations to be provided per UFC / ISC criteria, DOS STD SD 01.01 Rev G
      • Forced Entry: Department of State 5 and 15 minute ratings, ASTM F1233
      • Energy Efficiency: ASTM E283, ASTM 330, ASTM 331, and AAMA 501.1, NFRC 100/200/500 and AAMA 501.5
      • Frame Size: 2 1/2″ W x 6″ D 
      • Glazing Thickness: 1″ to 2 3/8″
      • Applications: Any location where an extremely high level of forced entry protection is required.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawindows-usaw-800
    • Familia de productoWindows
    • Grupo de produtos800 Series
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Estruturas fixas
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCFixed windows
    • Código UNSPSC30171609
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 56 53
    • Título CSI MasterFormat 2014Security Windows
    • Número OmniClass23-17 13 29 15
    • Título OmniclassImpact Resistant Windows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows