Publicar produtos
Acoustic social distanciation partition, configurable
Acoustic social distanciation partition, configurable
Acoustic social distanciation partition, configurable
Acoustic social distanciation partition, configurable

    Acoustic social distanciation partition, configurable

    Traduzido por Google,

    Projetado pelo Atelier Oï e fabricado na Suíça

    Modular, personalizável, reutilizável, duradouro, intemporal, versátil.

    Usado em todo o mundo em muitos espaços de contrato (escritórios, museus, bibliotecas, espaços de varejo, etc...)



    Especificação
    • USM Privacy Panels 1500x30/1440 mm

      Combination of panels made of moulded polyester fabric Individual panels are available in two sizes,  250×350 and 750×350 mm which match those of USM modular furniture Haller.
      Can be used as safety screen in a free-standing version or mounted on USM tables to divide up the work space, ensure privacy. 

      Available in 5 colours : light gray, anthracite, green, yellow and blue




    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaUSM_Privacy-Panels_001
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1440
    • Largura (mm)1500
    • Profundidade (mm)30
    Relacionado
    • Material principalPolyester
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)24
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Separadores e divisórias de escritório