Publicar produtos
Round table Ø 1100 mm
Round table Ø 1100 mm
Round table Ø 1100 mm
Round table Ø 1100 mm
Round table Ø 1100 mm
Round table Ø 1100 mm
Round table Ø 1100 mm

    Round table Ø 1100 mm

    4.2 de 5 estrelas4.2(9 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Projetado e criado em 2015 na Suíça

    Certificações: Greengard, Cradle to Cradle. Elegível para projetos de Leed

    Usado em todo o mundo há mais de 50 anos em muitos espaços de contrato (escritórios, museus, bibliotecas, espaços de varejo, etc...)



    Especificação
    • USM Kitos E table diameter 1100/740 mm

      Standard sizes exist in various dimensions : Ø 900, Ø1100, 750x750, 900x900 mms
      Can be combined with USM Haller furniture.

      Available in large choice of table top finishes : Laminate ( pearl gray, pastel gray, light mid-gray, dark warm gray), Powdercoated MDF (pure white RAL 9010), Linoleum (black, ash, charcoal, pebble, mauve), Fenix (nero ingo, bianco kos, grigio londra), Wood (natural lacquered beech veneer, black lacquered oak veneer, natural lacquered oak veneer, white oiled oak veneer, natural oiled oak veneer, brown oiled oak veneer).


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaUSM_Kitos_table_round-table_001
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)740
    • Largura (mm)1100
    • Profundidade (mm)1100
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioAglomerado
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)29
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 19 11 11
    • Título OmniclassMetal Modular General Casework
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS