Publicar produtos
VALSIR PEXAL EASY®
VALSIR PEXAL EASY®
VALSIR PEXAL EASY®
    Valsir

    VALSIR PEXAL EASY®

    Traduzido por Google,
    PEXAL EASY®, conexões full bore em tecnopolímero. Pexal Easy® é um avançado sistema de conexões em tecnopolímero (PPSU) para sistemas de abastecimento de água, aquecimento, refrigeração e refrigeração, além de ser a solução ideal para sistemas de ar comprimido, para aplicações em ambientes marítimos e instalações industriais em geral. É usado com tubo Pexal® e garante um aumento de 30% no furo em comparação com as conexões normais de compressão ou prensagem, graças também ao processo de soquete dos tubos. Os acessórios podem ser reutilizados e os tempos de instalação são reduzidos ao mínimo. PEXAL®, um sistema de excelência. O Pexal® é composto por tubos multicamadas e diferentes tipos de encaixes que são capazes de atender aos requisitos de diversas técnicas e aplicações de instalação: desde a distribuição de água potável quente e fria até sistemas centralizados de abastecimento de água, desde sistemas de aquecimento de radiadores e ventiladores até piso radiante, sistemas de aquecimento e resfriamento de paredes e tetos, desde sistemas de ar comprimido até plantas industriais. O sistema multicamadas Pexal® une as qualidades do polietileno reticulado PE-Xb com as do alumínio; o polietileno reticulado PE-Xb garante excelentes propriedades mecânicas, químicas e físicas, e o tubo de alumínio soldado a topo melhora a resistência mecânica, introduzindo flexibilidade e maleabilidade, qualidades fundamentais para acelerar e simplificar as operações de instalação.
    Especificação
    • PEXAL EASY®. Range of fttings in techno polymer for water supply, heating, cooling and refrigerating systems. Fittings in PPSU (Polyphenylsulfone) obtained by moulding with o-ring seals in elastomer and pipe joints obtained by socketing, suitable for the construction of hot and cold water distribution networks, heating and cooling circuits, air-conditioning, compressed air supply systems, and industrial plants in general. Manufactured and certifed by leading international bodies in compliance with EN ISO 21003, according to the classes of use 1, 2, 4 and 5 for the transport of fuids at a maximum pressure of 10 bar and peak temperatures of 95°C; the system is also certifed for transporting drinking water. Male and female threads produced in compliance with ISO 10226. PEXAL®. Multilayer piping system for water supply, heating, cooling and refrigerating systems. Pexal® water supply system suitable for the creation of networks for the distribution of hot and cold water, heating and cooling circuits, air-conditioning, compressed air supply systems, and industrial plants in general. Manufactured and certifed by leading international bodies in compliance with EN ISO 21003, according to the classes of use 1, 2, 4 and 5 for the transport of fuids at a maximum pressure of 10 bar and peak temperatures of 95°C; the system is also certifed for transporting drinking water. It is composed of multilayer pipes made of halogen free PE-Xb in the inside and outside layers, crosslinking with the use of silanes, a middle layer of aluminium that is butt-welded lengthwise using the TIG welding technique certifed by IIS (Italian Welding Institute - Istituto italiano della Saldatura). Thermal conductivity between 0.42 and 0.52 W/m·K, linear heat expansion coeffcient 0.026 mm/m·°C, Euroclass C-s2,d0 fre resistance class in compliance with EN 13501-1. Available with a very flexible red and blue corrugated sheath providing an elevated crushing resistance (class 320 in compliance with EN 61386-22). Also available with a 6 and 10 mm insulating sheath in grey, blue and red made of closed cell HDPE and covered with a protective layer of LDPE. Insulation with a density of 33 kg/m3, thermal conductivity of 0.0397 W/m·K, Steam permeability less than 0.15 mg/Pa·s·m and Euroclass BL-s1,d0 fre performance class in compliance with EN 13501-1.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPEXAL-EASY
    • Familia de productoSupply Systems
    • Grupo de produtosValsir PEXAL®Easy
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2017-01-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPolietileno
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Nome UNSPSCPlumbing connectors
    • Código UNSPSC40141720
    • Uniclass 2015 CódigoEn_55_70
    • Uniclass 2015 DescriçãoWater supply entities
    • Código CSI MasterFormat 201422 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Piping
    • Número OmniClass23-27 43 00
    • Título OmniclassPipe Fittings
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING