Publicar produtos
VALSIR PEXAL® CONNEX-T
VALSIR PEXAL® CONNEX-T
VALSIR PEXAL® CONNEX-T
    Valsir

    VALSIR PEXAL® CONNEX-T

    Traduzido por Google,
    PEXAL® CONNEX-T. Uma revolução nos tubos multipagador. Connex-T é uma verdadeira revolução na instalação de sistemas multicamadas. Desenvolvido pela Valsir para criar derivações em tubos multicamadas novos ou existentes com grandes diâmetros, proporciona reduções significativas de tempo e custos de instalação e facilita os trabalhos de manutenção. As soluções adotadas foram estudadas para que as margens de erro sejam minimizadas e a instalação facilitada: nem sempre é fácil intervir nas tubulações existentes devido à posição e ao espaço limitado em que o trabalho precisa ser executado. O perfil particular da conexão com o tubo foi projetado e projetado especificamente para reduzir ao mínimo a perda de pressão. Testado de acordo com as mais rigorosas normas internacionais sobre sistemas multicamadas e sujeito aos mais rígidos testes de qualidade em Valsir, o Connex-T tem uma durabilidade garantida de pelo menos 50 anos em plena observância das normas; nestes períodos é permitida a utilização a pressões de 10 bar e a temperaturas até 95°C.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCONNEX-T
    • Familia de productoSupply Systems
    • Grupo de produtosPEXAL® Connex-T
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-04-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Nome UNSPSCPlumbing connectors
    • Código UNSPSC40141720
    • Uniclass 2015 CódigoSs_55
    • Uniclass 2015 DescriçãoPiped supply systems
    • Número OmniClass23-27 43 00
    • Título OmniclassPipe Fittings
    • Código CSI UniFormat IID2020
    • Título CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution