Publicar produtos
VALSIR NICKEL-PLATED MANIFOLDS
VALSIR NICKEL-PLATED MANIFOLDS
VALSIR NICKEL-PLATED MANIFOLDS
    Valsir

    VALSIR NICKEL-PLATED MANIFOLDS

    4.9 de 5 estrelas4.9(7 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Gama completa de colectores modulares com válvulas de corte vermelhas ou azuis. Fabricado em liga de latão niquelado adequado ao sistema de alimentação Pexal® Latão. Famílias Revit de 2 a 10 pontos de venda.
    Especificação
    • PEXAL® BRASS. Range of fittings in brass alloy for water supply, heating, cooling and refrigerating systems. Press fttings with a multipress profle (H, TH, U, C) made of a brass alloy CW617N obtained by hot moulding and processing, provided with o-ring seals made of black NBR that are CE marked and in compliance with EN 682, and a seal to prevent contact between the aluminium in the pipe and the brass ftting, and a stainless steel AISI 304 sleeve with 4 holes to verify the complete insertion of the pipe, marked with the diameter of the ftting and the pressing profles that can be used. Manufactured and certifed by leading international bodies in compliance with EN ISO 21003, according to the classes of use 1, 2, 4 and 5 for the transport of fuids at a maximum pressure of 10 bar and peak temperatures of 95°C; the system is also certifed for transporting drinking water. In the event of incomplete pressing, the fttings will leak during pressure testing of the system for identifcation of installation errors. Male and female threads produced in compliance with ISO 10226.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNICKEL-PLATED-MANIFOLDS
    • Familia de productoSupply Systems
    • Grupo de produtosValsir PEXAL®Brass
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2016-12-05
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioAço
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
    • Classificação IFCElemento do fluxo de distribuição
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoSs_55
    • Uniclass 2015 DescriçãoPiped supply systems
    • Número OmniClass23-39 21 13 21
    • Título OmniclassManifolds
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING
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
    Produtos parecidos