Publicar produtos
VALSIR TRIPLUS
VALSIR TRIPLUS
VALSIR TRIPLUS
    Valsir

    VALSIR TRIPLUS

    4.4 de 5 estrelas4.4(24 avaliações)
    Traduzido por Google,
    A evolução dos sistemas de drenagem e resíduos push-fit. TRIPLUS® é um sistema insonorizado de tripla camada para sistema de esgoto de alta e baixa temperatura, para ventilação de sistema de esgoto e para drenagem de águas pluviais no interior de edifícios civis e industriais (composto por polipropileno azul claro para camadas externas e internas e polipropileno preto com cargas minerais para camada intermediária ). Industrializado, produzido e patenteado pela Valsir, que garante os níveis de baixa emissão de ruído do sistema de resíduos exigidos pelas regulamentações, leis e normas vigentes. Essas famílias são feitas com alto nível de parametrização para melhorar o processo de projeto e aproveitar ao máximo os recursos do Revit. Leia nosso guia "como usar" para gerenciar melhor essas famílias.
    Especificação
    • Triple-layer push-fit soundproof waste system. Soundproof waste system composed of pipes, fittings and accessories for drainage inside the building. Pipes made of three layers with an outside and inside layer in homo-polymer polypropylene and middle layer in black polypropylene with mineral loads. The fittings are made of homopolymer polypropylene with mineral loads. All the materials used in the production of the system are halogen free. Manufactured and certified by leading international bodies in compliance with EN 1451-1, suitable for the drainage of fluids, in compliance with ISO TR 10358, at an atmospheric pressure and a maximum operating temperature of 80°C and 95°C for short periods, with pH between 2 and 12. Can be used at environmental temperatures of no lower than -10°C. Used in the construction of waste systems inside the building or anchored externally to the walls of the building (application area B) or embedded directly in the concrete; also suitable for the creation of ventilation and rainwater drainage systems and vacuum systems. Joints are made with push-fit sockets and elastomer seals. The waste system has a sound level Lsc,A of 12 dB(A) measured with a flow of 2 l/s with a De 110 system in compliance with EN 14366 and certified by the Fraunhofer Institut Für Bauphysik in Stuttgart (P-BA 227/2006). Density of pipe at 23°C >1200 kg/m3 (inside layer >1800 kg/m3). Density of fittings at 23°C >1400 kg/m3, melt index (230°C - 2.16 kg) <5 g/10 min, elasticity modulus 1500 MPa, tensile strength >18 MPa, ultimate elongation >100%, linear heat expansion coefficient 0.08 mm/m•°C. Euroclass D-s3,d0 fire performance rating in compliance with EN 13501-1.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTRIPLUS
    • Familia de productoWaste and Drainage System
    • Grupo de produtosTriplus
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2017-05-25
    • Número de edição3
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundárioMineral
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Código ETIMEG015530
    • Nome ETIMPipes
    • Nome UNSPSCPlumbing connectors
    • Código UNSPSC40141720
    • Uniclass 2015 CódigoEn_50_30_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWastewater collection pipelines
    • Código CSI MasterFormat 201422 13 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping
    • Número OmniClass23-27 43 00
    • Título OmniclassPipe Fittings
    • Código CSI UniFormat IID2030
    • Título CSI UniFormat IISanitary Waste
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
    Produtos parecidos