Publicar produtos
BATHROOM FRAMES - URINAL
Valsir

BATHROOM FRAMES - URINAL

Traduzido por Google,
A Valsir oferece três tipos de quadros diferentes capazes de satisfazer todos os requisitos de instalação. As estruturas em bloco garantem confiabilidade e fácil instalação.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaURINAL_FRAMES
  • Familia de productoMOUNTING BATHROOM FRAMES
  • Grupo de produtosUrinal
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-01-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1140
  • Largura (mm)500
  • Profundidade (mm)70
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)12
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
  • Classificação IFCTerminal de resíduos
  • Nome UNSPSCUrinals
  • Código UNSPSC30181506
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung urinals
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Número OmniClass23-31 21 00
  • Título OmniclassUrinals
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures