Publicar produtos
Vanachai Wood Floor Plank MD 10731 V-Groove

Vanachai Wood Floor Plank MD 10731 V-Groove

Traduzido por Google,

Prancha de piso de madeira Vanachai MD 10731 Ranhura em V

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaVanachai_Wood-Floor-Plank_MD_10731V-Groove
  • Familia de productoFloor Plank
  • Grupo de produtosWood Laminate Floor Plank
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2021-03-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1205
  • Largura (mm)125
  • Profundidade (mm)12
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Laminados

Disponibilidade da região

Ásia