Publicar produtos
Back panel veneer max 2490x1206mm

Back panel veneer max 2490x1206mm

Traduzido por Google,

Folheado do painel traseiro máx. 2490x1206mm

Especificação
  • 355087 Back panel veneer max 2490x1206mm, single finish

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBack-panel
  • Familia de productoVedum
  • Grupo de produtosPanel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-03-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2490
  • Largura (mm)1206
  • Profundidade (mm)16
Relacionado
  • Material principalChipboard
  • Material secundárioChapa MDF
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Cozinha