Publicar produtos
Base cabinet corner with two pullout shelves Chili 1000mm

Base cabinet corner with two pullout shelves Chili 1000mm

Traduzido por Google,

Canto do armário baixo com duas prateleiras extraíveis Chili 1000mm

Especificação
  • 101910 Base cabinet corner with two pullout shelves Chili 1000mm

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBase-cabinet-corner-with-two-pullout-shelves-Chili-1000mm
  • Familia de productoVedum
  • Grupo de produtosBase Cabinet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-01-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)720
  • Largura (mm)1000
  • Profundidade (mm)580
Relacionado
  • Material principalChipboard
  • Material secundárioChapa MDF
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniclassCasework