Publicar produtos
Filler panel 200x2400x16mm with three sealed sides F20 white,

Filler panel 200x2400x16mm with three sealed sides F20 white,

Traduzido por Google,

Painel de enchimento 200x2400x16mm com três lados selados F20 branco

Especificação
  • 38344 Filler panel 200x2400x16mm with three sealed sides F20 white, single finish

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKitchen-plinth-200x2400-mm-with-edged-on-3-sides
  • Familia de productoVedum
  • Grupo de produtosPanel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-03-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2400
  • Largura (mm)200
  • Profundidade (mm)16
Relacionado
  • Material principalChipboard
  • Material secundárioChapa MDF
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Cozinha
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniclassCasework