Publicar produtos
VELFAC 200 ENERGY - shaped elements - Revit family
VELFAC 200 ENERGY - shaped elements - Revit family
VELFAC 200 ENERGY - shaped elements - Revit family
VELFAC 200 ENERGY - shaped elements - Revit family
VELFAC 200 ENERGY - shaped elements - Revit family
VELFAC 200 ENERGY - shaped elements - Revit family
    VELFAC

    VELFAC 200 ENERGY - shaped elements - Revit family

    Traduzido por Google,

    Para completar o sistema de janelas VELFAC 200 ENERGY, apresentamos aqui as opções para ângulos oblíquos, cabeças curvas e janelas completamente redondas.

    Algumas formas podem ser produzidas com caixilhos de abertura - outras apenas como caixilhos fixos.

    Fachadas marcantes e uniformes podem ser criadas, pois todas as unidades, fixas ou abertas, têm linhas de visão idênticas. Encontre informações sobre todas as funções de abertura em VELFAC 200 ENERGY - família Revit.

    A construção robusta desde 1985 foi continuamente desenvolvida e aprimorada para que você obtenha uma solução comprovada e viável.

    Especificação
      • Fixed or outward opening shaped windows in wood/aluminium
      • Extensive test programme
      • Uw value: down to 0.8 W/m²K
      • Glazing options: 48mm triple glazing
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavelfac-200-energy-shaped-elements-revit-family
    • Familia de productoVELFAC 200 ENERGY
    • Grupo de produtosShaped windows
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2022-09-15
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioExtruded Aluminum
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emLithuania
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Estruturas fixas
    • Classificação IFCJanela
    • Código ETIMEC003536
    • Nome ETIMWindow (complete with frame)
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWindow units
    • Número OmniClass23-17 13 13
    • Título OmniclassMetal Windows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    Europa