Publicar produtos
VELFAC Aluminium door - Revit family
VELFAC Aluminium door - Revit family
VELFAC Aluminium door - Revit family
VELFAC Aluminium door - Revit family
    VELFAC

    VELFAC Aluminium door - Revit family

    4.2 de 5 estrelas4.2(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A porta de alumínio VELFAC é uma porta de entrada de alumínio para construção comercial.

    As portas de alumínio VELFAC são projetadas para instalação onde a confiabilidade, estabilidade e resistência da porta são vitais.

    Situações típicas incluem a entrada principal, entrada lateral ou entrada restrita a edifícios comerciais, residenciais ou públicos.

    As portas de alumínio VELFAC podem ser acopladas aos sistemas de janelas VELFAC para criar telas de entrada envidraçadas para recepções ou átrios.

    Especificação
      • Inward or outward opening glazed door made of aluminium profiles
      • SBD accredited
      • A wide range of ironmongery to fulfil the requirements for almost any purpose
      • Glazing options: 48mm triple or 24mm double glazing
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavelfac-aluminium-door-revit-family
    • Familia de productoVELFAC Aluminium Door
    • Grupo de produtosDoors for commercial projects
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2022-09-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_23_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAluminium door frames

    Disponibilidade da região

    Europa
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
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit