2in1 - INTEGRA® solar roof window - Centre-pivot - GGLS

Traduzido por Google,

A janela de sótão solar 2 em 1 VELUX INTEGRA® GGLS é movida a energia solar e girada ao centro. É uma janela tudo-em-um equipada com um sensor de chuva e baseia-se no design da janela de tejadilho GGLS.

  • Com a solução de luz do dia 2 em 1 VELUX, você experimentará uma visão ampla, maior influxo de luz do dia e um design estético devido aos perfis extra finos. Com duas janelas em uma moldura, esta solução de luz natural permite fácil instalação.
  • A janela de sótão 2 em 1 GGLS tem dois caixilhos, um fixo e outro que pode ser aberto, num aro.
  • A aba de ventilação permite que o ar fresco entre na sala através de um filtro de poeira e insetos.

O caixilho e o caixilho em madeira de pinho laminada e a aba de ventilação em pinho têm acabamento triplo. O exterior do aro e do caixilho é revestido de metal e, portanto, livre de manutenção.
A janela está equipada com uma unidade de vidro isolante.

Tamanhos de janela
:
Estrutura externa
L x A mm:
Luz do dia efetiva
áreas: m²
Geométrico livre
área: m²
FFK06 1270 x 1178 0,94 0,54
FFK08
1270 x 1398
1,16
0,66
FMK06
1390 x 1178
1,06
0,54
FMK08
1390 x 1398
1,30
0,66
FPK06
1552 x 1178
1,22
0,54
FPK08
1552 x 1398
1,5
0,66
MMK06
1510 x 1178
1,18
0,66
MMK08
1510 x 1398
1,44
0,81
Especificação
  • Background Ventilation (via Ventilation flap)

    Ventilation
    Capacity :
    at 4Pa
    :
    at 8Pa
    :
    at 10Pa
    :
    at 20Pa
    :
    FFK064.8 l/s   
    6.9 l/s
    7.8 l/s
    11.3 l/s
    FFK08
    4.8 l/s
    6.9 l/s
    7.8 l/s
    11.3 l/s
    FMK06
    5.8 l/s
    8.4 l/s
    9.5 l/s
    13.7 l/s
    FMK08
    5.8 l/s
    8.4 l/s
    9.5 l/s
    13.7 l/s
    FPK06
    7.1 l/s
    10.2 l/s
    11.5 l/s
    16.6 l/s
    FPK08
    7.1 l/s
    10.2 l/s
    11.5 l/s
    16.6 l/s
    MMK06
    5.8 l/s
    8.4 l/s
    9.5 l/s
    13.7 l/s
    MMK08
    5.8 l/s
    8.4 l/s
    9.5 l/s
    13.7 l/s



    Ventilation:

    Equivalent
    Area : mm²

    Geometrical Free
    Area : mm²

    FFK06
    3100
    3100
    FFK08
    3100
    3100
    FMK06
    3700
    3600
    FMK08
    3700
    3600
    FPK06
    4600
    5800
    FPK08
    4600
    5800
    MMK06
    3700
    3600
    MMK08
    3700
    3600


    Finishes:

    Internal -

    • White-painted finished with triple coat,
      White Paint (NCS standard colour :S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003)

      External -
      Maintenance-free cover parts.

      • Aluminium, dark grey (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).



        Especificações técnicas
        • Ref.ª únicaGGLS-21S
        • Família de produtosNew standard
        • Grupo de produtosRemote or ACTIVE operated
        • TipoObject (objeto único)
        • Data de publicação2022-03-31
        • Número de edição1
        Relacionado
        • Material principalPinho
        • Material secundárioAlumínio
        • Concebido emDenmark
        Classificação
        • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
        • Classificação IFCTelhado
        • Nome UNSPSCRoofing accessories
        • Código UNSPSC301516
        • Uniclass 2015 CódigoSs_30_30_72_73
        • Uniclass 2015 DescriçãoRoof window systems
        • Código CSI MasterFormat 201408 61 00
        • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows
        • Título OmniclassRoof Windows
        • Número OmniClass23-17 13 23
        • Código CSI UniFormat IIB3020
        • Título CSI UniFormat IIRoof Openings

        Disponibilidade da região

        Europa
        Belgium
        Netherlands
        Spain
        Romania