Publicar produtos
Remote-Controlled Std.+ Window, Pinewood, Solar – GLL 1061Z30A
Remote-Controlled Std.+ Window, Pinewood, Solar – GLL 1061Z30A

    Remote-Controlled Std.+ Window, Pinewood, Solar – GLL 1061Z30A

    Traduzido por Google,

    Esta página de produto será substituída em breve!

    Esta página de produto ficará obsoleta em breve, como parte da nossa abordagem atualizada ao conteúdo de produtos em bimobject.com.

    Estamos lançando páginas de produtos novas e aprimoradas, com informações mais detalhadas e personalizadas, além de uma distinção mais clara entre as diferentes etapas do projeto. A nova estrutura inclui:

    Páginas detalhadas de cada produto, com informações completas sobre o produto, geometria e dados.
    Páginas de instalação com objetos BIM mais leves, otimizadas para o planejamento inicial e para facilitar o uso no projeto.
    Esta atualização foi concebida para ajudar os utilizadores a encontrar o conteúdo certo com mais facilidade e a escolher o objeto BIM mais adequado às necessidades do seu projeto.

    Recomendamos que você explore as novas páginas de produtos e utilize o conteúdo atualizado daqui para frente.

    ***


    A janela de telhado solar GLL é alimentada por energia solar e possui abertura central. É uma janela multifuncional equipada com sensor de chuva e baseada no design da janela de telhado manual GLL.

    • A aba de ventilação permite a entrada de ar fresco no ambiente através de um filtro contra poeira e insetos.
    • A moldura e a folha da estrutura são feitas de madeira de pinho laminada, e a aba de ventilação também é de madeira de pinho, com acabamento em tripla demão de tinta.
    • A parte externa da moldura e da folha da janela é revestida de metal e, portanto, não requer manutenção.
    • A janela está equipada com um vidro isolante.

      A corrente engata e desengata automaticamente quando a janela é fechada.
      A janela pode ser operada manualmente através da barra de controle na aba de ventilação, mesmo quando esta estiver totalmente fechada. A janela só pode ser operada manualmente quando o motor elétrico não estiver acionado.
    Especificação
    • GLL-Z

      Internal-

      • The inner surface finish is available in clear lacquer as standard

      External

      • The exterior aluminum covers are available in dark grey
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGLL1061Z30A
    • Familia de productoCenter Pivot
    • Grupo de produtosSolar
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPinho
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia