Publicar produtos
Bottom Operated Std+ Polyurethane roof window Centre-pivot - GLU 0061B
Bottom Operated Std+ Polyurethane roof window Centre-pivot - GLU 0061B
Bottom Operated Std+ Polyurethane roof window Centre-pivot - GLU 0061B
Bottom Operated Std+ Polyurethane roof window Centre-pivot - GLU 0061B
Bottom Operated Std+ Polyurethane roof window Centre-pivot - GLU 0061B
Bottom Operated Std+ Polyurethane roof window Centre-pivot - GLU 0061B

    Bottom Operated Std+ Polyurethane roof window Centre-pivot - GLU 0061B

    Traduzido por Google,

    Esta página de produto será substituída em breve!

    Esta página de produto ficará obsoleta em breve, como parte da nossa abordagem atualizada ao conteúdo de produtos em bimobject.com.

    Estamos lançando páginas de produtos novas e aprimoradas, com informações mais detalhadas e personalizadas, além de uma distinção mais clara entre as diferentes etapas do projeto. A nova estrutura inclui:

    Páginas detalhadas de cada produto, com informações completas sobre o produto, geometria e dados.
    Páginas de instalação com objetos BIM mais leves, otimizadas para o planejamento inicial e para facilitar o uso no projeto.
    Esta atualização foi concebida para ajudar os utilizadores a encontrar o conteúdo certo com mais facilidade e a escolher o objeto BIM mais adequado às necessidades do seu projeto.

    Recomendamos que você explore as novas páginas de produtos e utilize o conteúdo atualizado daqui para frente.

    ***

    Este produto está sujeito a limitações regionais. Verifique a disponibilidade na aba "regiões".

    Tanto a família Revit quanto a biblioteca ArchiCAD incluem versões de produtos com unidades de vidro isolante dos tipos 61 e 64.

    Para garantir dimensões e variações precisas do produto, faça o download e utilize o catálogo de tipos do Revit juntamente com a família.

    A janela de telhado VELUX GLU 0061B, com abertura inferior e sistema de pivô central, oferece maior eficiência energética graças ao seu painel triplo excepcionalmente acessível. Sem necessidade de manutenção e resistente à umidade, a janela é perfeita para todos os ambientes, especialmente os úmidos. A fácil abertura pela parte inferior permite a instalação em uma posição mais elevada, por exemplo, em paredes com altura abaixo do joelho.

    • Melhore a eficiência energética com esta janela de três camadas com preço atrativo.
    • Renove sua casa abrindo ligeiramente a janela e fixando-a na bucha superior.
    • Gire facilmente a janela 180° para limpar com segurança o vidro externo pelo lado de dentro.
    • O filtro de ventilação removível e lavável protege sua casa contra poeira e insetos durante a ventilação.
    • As coberturas externas que não exigem manutenção aumentam a tranquilidade durante toda a vida útil da janela de telhado.
    • Adicione persianas de forma rápida e fácil usando o exclusivo sistema Pick&Click!™.
    • Renove sua casa abrindo ligeiramente a janela e fixando-a na bucha superior.

    janelas de telhado VELUX janela de telhado janelas de telhado claraboia claraboias

    Especificação
    • Heat insulation
      The low energy glazing provides reduced heat loss through the window and enhanced indoor comfort.Uw = 1.1

      Solar gain
      In the wintertime, the heat from the sun entering through the windows is a usable solar gain.g = 0.64

      Solar protection
      In warm climates and in rooms with large window areas, a sun protective coating provides a better indoor climate during summer periods.★★☆

      Sound insulation
      A combination of laminated glass and optimal glass thickness provides better sound insulation against noise from outside (traffic, playgrounds, etc).RwdB = 32(-1;-3)

      Energy balance
      The energy balance represents the ability of the roof window to utilise the passive solar gain and keep in the heat during winter. It also represents the ability to protect against the risk of overheating during summer.

      Outside strength
      Toughened outer glass makes your glazing more resistant to hail, heavy wind and snow loads.

      Glazing unit - Triple-glazed
      Inner glass - 4 mm float glass
      Middle glass - 3 mm heat strengthened glass
      Outer glass - 3 mm toughened glass
      Cavity - 2 x 14 mm
      Gas type - Argon

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGLU-0061B
    • Familia de productoCenter Pivot
    • Grupo de produtosManual bottom operated
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-05
    • Número de edição3
    Relacionado
    • Material principalPoliuretano
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Código ETIMEC003112
    • Nome ETIMSkylight
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_98_72
    • Uniclass 2015 DescriçãoRigid polyurethane frame roof window units
    • Código CSI MasterFormat 201408 61 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniclassRoof Windows

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia