Publicar produtos
Top Operated Std. Pinewood roof window Centre-pivot - GZL 1051
Top Operated Std. Pinewood roof window Centre-pivot - GZL 1051
Top Operated Std. Pinewood roof window Centre-pivot - GZL 1051
Top Operated Std. Pinewood roof window Centre-pivot - GZL 1051
Top Operated Std. Pinewood roof window Centre-pivot - GZL 1051

    Top Operated Std. Pinewood roof window Centre-pivot - GZL 1051

    Traduzido por Google,

    Esta página de produto será substituída em breve!

    Esta página de produto ficará obsoleta em breve, como parte da nossa abordagem atualizada ao conteúdo de produtos em bimobject.com.

    Estamos lançando páginas de produtos novas e aprimoradas, com informações mais detalhadas e personalizadas, além de uma distinção mais clara entre as diferentes etapas do projeto. A nova estrutura inclui:

    Páginas detalhadas de cada produto, com informações completas sobre o produto, geometria e dados.
    Páginas de instalação com objetos BIM mais leves, otimizadas para o planejamento inicial e para facilitar o uso no projeto.
    Esta atualização foi concebida para ajudar os utilizadores a encontrar o conteúdo certo com mais facilidade e a escolher o objeto BIM mais adequado às necessidades do seu projeto.

    Recomendamos que você explore as novas páginas de produtos e utilize o conteúdo atualizado daqui para frente.

    ***

    Este produto está sujeito a limitações regionais. Verifique a disponibilidade na aba "regiões".

    A janela de telhado VELUX GZL1051 com abertura superior e pivô central oferece as excelentes funcionalidades essenciais da marca VELUX , é fácil de operar e permite colocar móveis embaixo dela. A barra de controle superior permite instalar a janela em uma posição mais baixa para obter uma vista excelente mesmo sentado.
    • Excelente relação custo-benefício para um painel de duas camadas com um Uw de 1,3 W/m2K .
    • Renove sua casa abrindo ligeiramente a janela e fixando-a na bucha superior.
    • Gire facilmente a janela 180° para limpar com segurança o vidro externo pelo lado de dentro.
    • As coberturas externas que não exigem manutenção aumentam a tranquilidade durante toda a vida útil da janela de telhado.
    • O filtro de ventilação removível e lavável protege sua casa contra poeira e insetos durante a ventilação.
    • Pode ser atualizado para um motor com controle remoto, alimentado por rede elétrica ou energia solar, para maior comodidade.
    • Adicione persianas de forma rápida e fácil usando o exclusivo sistema Pick&Click!™ .

    • A moldura e a folha da escada, feitas de madeira de pinho laminada, têm acabamento com dupla demão de tinta.

    janelas de telhado VELUX janela de telhado janelas de telhado claraboia claraboias

    Especificação
    • Heat insulation
      The low energy glazing provides reduced heat loss through the window and enhanced indoor comfort.Uw = 1.3

      Solar gain
      In the wintertime, the heat from the sun entering through the windows is a usable solar gain.g = 0.64

      Solar protection
      In warm climates and in rooms with large window areas, a sun protective coating provides a better indoor climate during summer periods.★★☆

      Sound insulation
      A combination of laminated glass and optimal glass thickness provides better sound insulation against noise from outside (traffic, playgrounds, etc).RwdB = 29(-1;-3)

      Energy balance
      The energy balance represents the ability of the roof window to utilise the passive solar gain and keep in the heat during winter. It also represents the ability to protect against the risk of overheating during summer.

      Outside strength
      Toughened outer glass makes your glazing more resistant to hail, heavy wind and snow loads.

      Glazing structure
      Glazing unit - Double-glazed
      Inner glass - 4 mm float glass
      Outer glass - 4 mm toughened glass
      Cavity - 16 mm
      Gas type - Argon

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGZL-1051
    • Familia de productoCenter Pivot
    • Grupo de produtosTop operated
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-21
    • Número de edição3
    Relacionado
    • Material principalPinho
    • Material secundárioVidro
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCSkylights
    • Código UNSPSC301718
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_98_97
    • Uniclass 2015 DescriçãoWood frame roof window units
    • Código CSI MasterFormat 201408 61 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniclassRoof Windows
    • Código CSI UniFormat IIB3020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Openings

    Disponibilidade da região

    América do Sul Europa Ásia