Publicar produtos
Bottom Operated Std. Pinewood roof window Centre-pivot - GZL 1051B
Bottom Operated Std. Pinewood roof window Centre-pivot - GZL 1051B
Bottom Operated Std. Pinewood roof window Centre-pivot - GZL 1051B
Bottom Operated Std. Pinewood roof window Centre-pivot - GZL 1051B
Bottom Operated Std. Pinewood roof window Centre-pivot - GZL 1051B

    Bottom Operated Std. Pinewood roof window Centre-pivot - GZL 1051B

    4.9 de 5 estrelas4.9(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Esta página de produto será substituída em breve!

    Esta página de produto ficará obsoleta em breve, como parte da nossa abordagem atualizada ao conteúdo de produtos em bimobject.com.

    Estamos lançando páginas de produtos novas e aprimoradas, com informações mais detalhadas e personalizadas, além de uma distinção mais clara entre as diferentes etapas do projeto. A nova estrutura inclui:

    Páginas detalhadas de cada produto, com informações completas sobre o produto, geometria e dados.
    Páginas de instalação com objetos BIM mais leves, otimizadas para o planejamento inicial e para facilitar o uso no projeto.
    Esta atualização foi concebida para ajudar os utilizadores a encontrar o conteúdo certo com mais facilidade e a escolher o objeto BIM mais adequado às necessidades do seu projeto.

    Recomendamos que você explore as novas páginas de produtos e utilize o conteúdo atualizado daqui para frente.


    ***

    Este produto está sujeito a limitações regionais. Verifique a disponibilidade na aba "regiões".

    A janela de telhado VELUX GZL1051B com abertura inferior e eixo central oferece as excelentes funcionalidades essenciais da marca VELUX. A abertura inferior facilita a operação da janela mesmo quando instalada em uma posição mais alta, por exemplo, devido a uma parede baixa.
    • Excelente relação custo-benefício para um painel de duas camadas com um Uw de 1,3 W/m²K.
    • Renove sua casa abrindo ligeiramente a janela e fixando-a na bucha superior.
    • Gire facilmente a janela 180° para limpar com segurança o vidro externo pelo lado de dentro.
    • Ajuste a posição da alça inferior para ventilar sua casa sem abrir a janela.
    • As coberturas externas que não exigem manutenção aumentam a tranquilidade durante toda a vida útil da janela de telhado.
    • O filtro de ventilação removível e lavável protege sua casa contra poeira e insetos durante a ventilação.
    • Adicione persianas de forma rápida e fácil usando o exclusivo sistema Pick&Click!™.

    Tamanhos de janela
    :
    Quadro externo
    Largura x Altura (mm):
    Luz natural eficaz
    áreas : m²
    Geométrico grátis
    Área : m²
    FK06 660 x 1178
    0,47
    0,54
    MK04
    780 x 978
    0,47
    0,53
    MK06
    780 x 1178
    0,59
    0,66
    MK08
    780 x 1398
    0,72
    0,81
    MK10
    780 x 1600
    0,85
    0,94
    PK06
    942 x 1178
    0,75
    0,83
    PK08
    942 x 1398
    0,92
    1.01


        janelas de telhado VELUX janela de telhado janelas de telhado claraboia claraboias

        Especificação
        • Heat insulation 
          The low energy glazing provides reduced heat loss through the window and enhanced indoor comfort.Uw = 1.3

          Solar gain
          In the wintertime, the heat from the sun entering through the windows is a usable solar gain.g = 0.64

          Solar protection
          In warm climates and in rooms with large window areas, a sun protective coating provides a better indoor climate during summer periods.★★☆

          Sound insulation
          A combination of laminated glass and optimal glass thickness provides better sound insulation against noise from outside (traffic, playgrounds, etc).RwdB = 29(-1;-3)

          Energy balance
          The energy balance represents the ability of the roof window to utilise the passive solar gain and keep in the heat during winter. It also represents the ability to protect against the risk of overheating during summer.

          Outside strength
          Toughened outer glass makes your glazing more resistant to hail, heavy wind and snow loads.

          Glazing structure
          Glazing unit - Double-glazed
          Inner glass - 4 mm float glass
          Outer glass - 4 mm toughened glass
          Cavity - 16 mm
          Gas type - Argon

        Especificações técnicas
        • Ref.ª únicaGZL-1051B
        • Familia de productoCenter Pivot
        • Grupo de produtosManual bottom operated
        • TipoObject (objeto único)
        • Data de publicação2019-08-05
        • Número de edição3
        Relacionado
        • Material principalPinho
        • Material secundárioVidro
        • Concebido emDenmark
        • Fabricado emDenmark
        Classificação
        • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
        • Classificação IFCJanela
        • Nome UNSPSCSkylights
        • Código UNSPSC301718
        • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_98_97
        • Uniclass 2015 DescriçãoWood frame roof window units
        • Código CSI MasterFormat 201408 61 00
        • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows
        • Número OmniClass23-17 13 23
        • Título OmniclassRoof Windows
        • Código CSI UniFormat IIB3020
        • Título CSI UniFormat IIRoof Openings

        Disponibilidade da região

        Europa Ásia