Publicar produtos
VP-MODULO®
VP-MODULO®
VP-MODULO®

    VP-MODULO®

    3.3 de 5 estrelas3.3(39 avaliações)
    Traduzido por Google,

    VP-MODULO® é um sistema patenteado da Verde Profilo®, concebido para facilitar a instalação de jardins verticais e reduzir custos e prazos de entrega. A subestrutura mínima é composta por perfis projetados para acomodar grampos de encaixe aos módulos de suporte, todos ancorados de forma segura à parede por meio de suportes e buchas de aço inoxidável, que dependendo das necessidades do cliente podem ser padrão ou químicos. O módulo é projetado para acomodar as espécies botânicas, plantadas em substrato especial. O módulo é constituído por EPP um material especial que garante maior segurança às raízes, protegendo-as das mudanças de temperatura, permitindo maior longevidade às plantas e, consequentemente, menor manutenção ao longo do tempo.
    Uma vez que o jardim esteja montado, você não terá que fazer mais nada; um sistema de irrigação, ajustado às necessidades reais do jardim, irriga o muro verde, e um contrato de manutenção garantirá a sobrevivência do verde vertical.

    Especificação
    • VP-MODULO

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVP-MODULO
    • Familia de productoVertical gardens system
    • Grupo de produtosGREEN WALL SYSTEM
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalOrgânico
    • Material secundárioPolipropileno
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Edifícios
    • Classificação IFCParede