Publicar produtos
Acoustic Panels - vertisolacoustics
Acoustic Panels - vertisolacoustics
Acoustic Panels - vertisolacoustics
Acoustic Panels - vertisolacoustics
Acoustic Panels - vertisolacoustics
Acoustic Panels - vertisolacoustics
Acoustic Panels - vertisolacoustics
    vertisol

    Acoustic Panels - vertisolacoustics

    Traduzido por Google,

    A proteção acústica é essencial para garantir ambientes adequados ao bem-estar físico e emocional das pessoas. Os painéis acústicos contribuem visivelmente para reduzir a poluição sonora.

    A alta reverberação é irritante e pode até ser prejudicial. Da mesma forma, os tecidos com absorção acústica permitem uma melhor comunicação e clareza na mensagem.

    O seu perfil subtil e a resistência dos tecidos vertisol permitem melhorar a qualidade acústica do espaço sem invadi-lo.
    Pode ser instalado como painel único ou como composição. As diferentes formas, tamanhos e cores podem ser combinadas criando designs únicos.

    Por que vertisolacústica?

    1. Painéis com absorção acústica classe A.
    2. Fácil de instalar.
    3. Muito fácil de limpar, com pano umedecido em água e sabão.
    4. Alta resistência à abrasão. Produto extremamente durável.
    5. Anti-ácaros.
    6. Retardador de chama.
    7. Feito de materiais reciclados e recicláveis.
    8. Obtenha créditos em programas de construção verde e sustentável, como o LEED.
    9. Não contém fibra de vidro.
    10. Sem ftalatos.
    11. Não exala odores nem compostos orgânicos voláteis (COV).
    12. Grande variedade de cores.
    13. O tecido dos painéis acústicos vertisol pode ser impresso digitalmente.
    14. Fácil adaptação a interruptores de luz e tomadas elétricas.
    15. Fabricado inteiramente na UE.

    Entre em contato com a vertisol

    Especificação
    • Fabric Characteristics:

      Essential fabrics composition: 85% PVC + 15% PES.
      Absorbent material composition: 100 % PES (>40% recycled).Frame composition: Aluminium (15-25% recycled).
      Sound absorption coeficient: 0.95 Class A.
      Reaction to fire classitication Essential fabric: Bs2d0.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavertisolacoustics
    • Familia de productovertisolacoustics
    • Grupo de produtosAcoustic Panels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioPolyester
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul