Publicar produtos
Woven Vinyl Flooring - vertisolfloor - Wicker Collection
Woven Vinyl Flooring - vertisolfloor - Wicker Collection
Woven Vinyl Flooring - vertisolfloor - Wicker Collection
Woven Vinyl Flooring - vertisolfloor - Wicker Collection
Woven Vinyl Flooring - vertisolfloor - Wicker Collection
Woven Vinyl Flooring - vertisolfloor - Wicker Collection
Woven Vinyl Flooring - vertisolfloor - Wicker Collection
Woven Vinyl Flooring - vertisolfloor - Wicker Collection
Woven Vinyl Flooring - vertisolfloor - Wicker Collection
    vertisol

    Woven Vinyl Flooring - vertisolfloor - Wicker Collection

    Traduzido por Google,

    O piso vertisol é um produto tecido feito de fibras de poliéster revestidas de PVC. Os pisos vinílicos tecidos vertisol são produtos livres de ftalatos e antimônio, o que também previne a proliferação de fungos e bactérias.

    A coleção Wicker é tecida com fio monofilamento bicolor, permitindo a criação de um efeito harmônico aleatório ao brincar com a incidência de luz. A grande variedade de tons e formatos de azulejos permite a criação de uma infinidade de designs para se adequar a qualquer estilo de decoração.

    A absorção sonora de 23 dB do piso vertisol também proporciona um passo confortável e suave. A composição do piso vertisol ajuda a amortecer a pegada e a criar um ambiente confortável, aumentando o conforto de vida em seus espaços.

    Ela combina designs que definem tendências com excelente resistência a tráfego intenso, raios UV e durabilidade. Prova disso é o desempenho bem-sucedido da Castor Chair. O piso vertisol oferece garantia de 10 anos.

    O piso vinílico tecido vertisol é um produto fácil de limpar e manter. Ele evita que partículas de sujeira penetrem nos poros do tecido.

    Entre em contato com a vertisol

    Especificação
    • Composite fabric: 87% PVC + 13% polyester and 100% PVC backing.

      Impact sound reduction: Acoustic version 23 dB and 14 dB for the standard version. Suitable for intensive use according to EN 985:2002 wheelchair test, heavy commercial use according to EN 1307:2014.

      Antibacterial performance according to ASTM E 2180-18 and antifungal according to ASTM G21:2013.

      Meets Bfl-S1 fire resistance requirement according to EN 13501:2007 and Class 1 in NFPA 253.

      Phthalate and antimony free. Low VOC emissions - Floorscore® certified.

      Environmental Product Declaration (EPD) available.

      Installed on a solid, flat, clean, perfectly dry (3% maximum humidity) and crack-free base, according to UNE-CEN/TS 14472 (parts 1 and 4); installed by overlapping and cut and fixed with the adhesive recommended by the manufacturer, pressed with heavy roller (> 50kg) and joints sealed with cold welding adhesive.

      Available in:

      Rolls (200 cm wide and 20 ml long).
      Square tiles (50x50cm and 100x100cm).
      Plank tiles (75x25cm).
      Brick tiles (100x50cm).
      Diamond tiles (50x50cm).
      Hexagon tiles (30,70cm sides).
      Wings tiles (20.5x41cm sides).
      Triangular tiles (50x50x50cm and 50x50x70,7cm).
      Trap tiles (sides of 30.7 x 27 x 61.4cm).
      Arcade tiles (sides 25 x 50 x 50 x 75cm).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavertisolfloor-wicker
    • Familia de productovertisolfloor
    • Grupo de produtosWicker Collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioPolyester
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul