Publicar produtos
FLAMINGO 1550 Design by Antoni Arola
Vibia

FLAMINGO 1550 Design by Antoni Arola

Traduzido por Google,
As qualidades poéticas e esculturais da luz são expressas lindamente através do pendente FLAMINGO desenhado por Antoni Arola. FLAMINGO é um conjunto desconstruído que oferece aos usuários uma luz versátil que pode ser facilmente modificada para fornecer formas esculturais e efeitos de iluminação radicalmente diferentes. Ao separar a fonte de luz do difusor, que é configurado por uma série de anéis cônicos independentes suportados por finos fios de metal, a lâmpada FLAMINGO fornece uma luz ambiente indireta para espaços de convivência ou uma luz de trabalho mais focada sobre mesas de jantar ou outras superfícies. As fontes de luz LED podem ser localizadas em diferentes posições, proporcionando diferentes efeitos de iluminação conforme necessário. A fonte pode ser focada para cima ou para baixo, projetando-se sobre a sombra termoplástica translúcida que aumenta a sensação de leveza. Graças à sua versatilidade, esta luz escultural pode adaptar-se às proporções de qualquer espaço, seja público ou privado, permitindo múltiplas configurações dependendo da luz necessária.
Especificação
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavibia-flamingo-1550
  • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
  • Grupo de produtosPendants
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-07-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring