Publicar produtos
Flat 5945 floor double
Flat 5945 floor double
Flat 5945 floor double
    Vibia

    Flat 5945 floor double

    Traduzido por Google,
    A luminária de piso plano oferece múltiplas funcionalidades; material e luz são integrados em um único corpo. A coleção Flat contém vários planos de luz que se elevam para se tornarem suportes auto-iluminados.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavibia-flat-5945
    • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
    • Grupo de produtosFloor Lamps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)900
    • Largura (mm)640
    • Profundidade (mm)760
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)15.25
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no chão
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia