Publicar produtos
KONTORNO 6444 Design Sebastian Herkner
Vibia

KONTORNO 6444 Design Sebastian Herkner

Traduzido por Google,
A luminária de parede Kontorno, que oferece uma estrutura elegante para a luz, serve de palco para sua fonte de luz linear. O aplique de grandes dimensões é definido por uma estrutura preta sofisticada com LEDs integrados. Ele combina com um difusor de vidro opalino soprado à mão ou um refletor metálico arredondado, com os volumes puros equilibrados dentro da arquitetura geométrica gráfica. Com o difusor cilíndrico de vidro, a luminária Kontorno gera um brilho quente de 360 ​​graus, como se viesse de uma fogueira. Quando combinada com a superfície curva do refletor, confere um aspecto ambiente de chuva de luz.
Especificação
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavibia-kontorno-6444-ul-certificate
  • Familia de productoLuminaires for Internal Lighting
  • Grupo de produtosWall mounted
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC002892
  • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Puerto Rico
United States