Publicar produtos
MAYFAIR 5525 Designed by Diego Fortunato
MAYFAIR 5525 Designed by Diego Fortunato
MAYFAIR 5525 Designed by Diego Fortunato
    Vibia

    MAYFAIR 5525 Designed by Diego Fortunato

    Traduzido por Google,
    As lâmpadas Mayfair são uma proposta de design de Diego Fortunato. O candeeiro é uma releitura dos candeeiros suspensos tradicionalmente usados sobre as mesas de bilhar. Uma abordagem inovadora e fresca para a iluminação. Toda a coleção Mayfair incorpora iluminação LED e vem em vários acabamentos: branco, preto, dourado e cobre.
    Especificação
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavibia-mayfair-5525_ul-certificate
    • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
    • Grupo de produtosPendants
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-30
    • Número de edição1
    • Largura (polegadas)11.75
    • Profundidade (polegadas)11.75
    Relacionado
    • Material principalZinco
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Lbs)4.19
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001743
    • Nome ETIMPendant luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring