Publicar produtos
PALMA 3714 Design by Antoni Arola
Vibia

PALMA 3714 Design by Antoni Arola

Traduzido por Google,
A coleção Palma, desenhada por Antoni Arola, inclui apliques, pendentes. Sua esfera de luz atemporal evolui para o orgânico. Conhecido por sua combinação de iluminação e vegetação, inclui esferas de vidro sopradas à mão combinadas com um plantador suspenso. Ligeiramente achatado como a forma da Terra, emite uma fonte de luz LED quente e ajustável.
Especificação
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavibia-palma-3714
  • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
  • Grupo de produtosWall Fixture
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-07-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC002892
  • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_46
  • Uniclass 2015 DescriçãoLight-emitting diode (LED) luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring