Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
vibieffe/products/7979f46a-1155-4017-999d-3666ccf13a8b
Início
Categorias
Mobiliário
Mesas
9500 - 43
Disponível em Estados Unidos
Vibieffe
Seguir
9500 - 43
Traduzido por Google,
Vista original
Uma forma incomum, mas extremamente distinta. Linhas geométricas intencionalmente inspiradas em prismas fazem com que esses produtos se destaquem no complexo cenário dos complementos. Estão disponíveis em aço ou metal envernizado.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
950043
Familia de producto
Furniture
Grupo de produtos
Tables
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2012-09-19
Número de edição
1
Altura (mm)
450
Largura (mm)
300
Profundidade (mm)
300
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.vibieffe.com/smalltables/9500-43.html
Relacionado
Relacionado
Material principal
Aço
Concebido em
Italy
Fabricado em
Italy
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Mobiliário - Mesas
Classificação IFC
Mobilia
Nome UNSPSC
Furniture and Furnishings
Código UNSPSC
56
Uniclass 2015 Código
Pr_40_50_21
Uniclass 2015 Descrição
Desks, tables and worktops
Código CSI MasterFormat 2014
12 58 23
Título CSI MasterFormat 2014
Coffee Tables
Número OmniClass
23-21 23 15
Título Omniclass
Residential Tables
Código CSI UniFormat II
E2020
Título CSI UniFormat II
Movable Furnishings
Produtos parecidos
Ethnicraft
Grooves coffee table - varnished teak - off black - rectangular - 170x120x34 cm
4.7
(
7
)
Descarregar
Ethnicraft
Slice coffee table - varnished Minerals - Ray Whisky - oval - 105x94x33 cm
Descarregar
Ethnicraft
Roller Max coffee table - oak - round - removable cover - 80x80x32 cm
Descarregar
COR Sitzmöbel
Conic Table
4.6
(
10
)
Descarregar
Ethnicraft
Boomerang coffee table - varnished teak - brown - pebble shape - 90x61x29 cm
Descarregar
Ethnicraft
Roller Max outdoor dining table - varnished concrete top - reclaimed teak base - Light Grey - round - 90 x 90 x 76 cm
4.8
(
9
)
Descarregar