Publicar produtos
Shape low table Model O
Shape low table Model O
    viccarbe
    Arquivado

    Shape low table Model O

    Collection of tables manufactured in MDF and manually lacquered in the colors of our collection.
    Especificação
    • Structure in calibrated powder coated steel tube in thermoreinforced polyester. Polyurethane foam base with 10 kg interior counterweight. Handle made of high resistance technical fabric, available for all tables. Table in MDF with single-colour lacquer finish with the finishes of our collection.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaShape-Low-Table-Model-O
    • Familia de productoShape
    • Grupo de produtosShape Low Table
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)450
    • Largura (mm)380
    • Profundidade (mm)380
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Material secundárioPintura
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)13
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas

    Produtos parecidos