Publicar produtos
V2000-360 Multi-Sensor Cameras
Vicon

V2000-360 Multi-Sensor Cameras

4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
Traduzido por Google,

As câmeras multissensor V2000-WIR-360 consistem em quatro módulos de câmera que trabalham em conjunto para fornecer uma visão panorâmica de 360° em alta resolução, ideal para grandes áreas. As câmeras oferecem compressão H.265/H.264, iluminação infravermelha e WDR verdadeiro.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavicon-v1020-multi-sensor
  • Familia de productoCameras
  • Grupo de produtosNetwork Multi-Sensor Cameras
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast Aluminum
  • Material secundárioPolicarbonato
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Número OmniClass23-29 11 00
  • Título OmniclassSecurity Detection and Monitoring
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security