Publicar produtos
V2000B Roughneck AI Bullet Cameras
Vicon

V2000B Roughneck AI Bullet Cameras

4.7 de 5 estrelas4.7(9 avaliações)
Traduzido por Google,
A série de câmeras bullet Roughneck AI da Vicon está disponível em um modelo de 5 MP. Esta câmera, compatível com as certificações NDAA/GSA/TAA, suporta a tecnologia de compressão H.264/H.265, possui lente varifocal com zoom e foco motorizados e WDR verdadeiro. Ela oferece análises poderosas baseadas em inteligência na borda da rede, que detecta, rastreia e analisa objetos em movimento, suprimindo alarmes indesejados.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavicon-v2000b-bullets
  • Familia de productoCameras
  • Grupo de produtosNetwork Box and Bullet Cameras
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioPolicarbonato
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Código CSI MasterFormat 201411 97 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Security Equipment
  • Número OmniClass23-29 11 00
  • Título OmniclassSecurity Detection and Monitoring
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security