Publicar produtos
V2000D Roughneck AI Micro-Dome Camera
Vicon

V2000D Roughneck AI Micro-Dome Camera

Traduzido por Google,
A câmera microdome Roughneck AI da Vicon está disponível em um modelo de 5 MP. Esta câmera, compatível com NDAA/GSA/TAA, suporta a tecnologia de compressão H.264/H.265, possui uma lente fixa de 2,8 mm e WDR verdadeiro. Ela oferece análises poderosas baseadas em inteligência na borda, que detectam, rastreiam e analisam objetos em movimento, suprimindo alarmes indesejados.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavicon-v2000d-micro-domes
  • Familia de productoCameras
  • Grupo de produtosNetwork Dome Cameras
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioPolicarbonato
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Número OmniClass23-29 11 00
  • Título OmniclassSecurity Detection and Monitoring
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security