Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

Vic Suction Diffuser Vic 731-D

Ref. Exclusiva: victaulic-no-731-d-suction-diffuser
Marca: Victaulic
Familia do produto: Piping Methods
Grupo do produto: Pipework Fittings
Data de publicação: 2019-01-17
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (18)
Vic Suction Diffuser Style 731-D. For further details contact www.Victaulic.com


Material principal: Carbon Steel
Material secundario:
Projetado em: United States
Fabricado em: United States

Categoria BIMobject: Canalização - Tubos
Classificação IFC: Pipe Fitting
Uniclass 1.4 Código: L73121
Uniclass 1.4 Descrição: Pipes and fittings
Uniclass 2.0 Código: PR-62-64
Uniclass 2.0 Descrição: Pipe Fittings
Uniclass 2015 Código: Ac_10_40_63
Uniclass 2015 Descrição: Pipe fitting
NBS Reference Código: 62-64
NBS Reference Descrição: Pipe Fittings
OmniClass Número: 23-27 43 00
OmniClass Título: Pipe Fittings
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
Plumbing - Pipes

Nome Valor
Colour Orange
Material Ductile Iron
Nominal Size 50 mm — 300 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Colour Orange
Material Ductile Iron

BIMobject®