Publicar produtos
MMXCWCOL - Maximus MMX range, Brackets
Videotec

MMXCWCOL - Maximus MMX range, Brackets

Traduzido por Google,
Feito de aço inoxidável eletropolido AISI 316L Capacidade de carga: 30 kg (66 lb) Para diâmetros de poste: de 60 mm (2,36 pol.) a 200 mm (7,9 pol.) Dimensões: 120 x 86 mm (4,7 x 3,4 pol.)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicammxcwcol
  • Familia de productoMaximus
  • Grupo de produtosEx-proof PTZ cameras, Brackets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-08-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)86
  • Largura (mm)120
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)0.7
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Classificação IFCAlarme
  • Código ETIMEC001527
  • Nome ETIMVideo surveillance system
  • Nome UNSPSCSecurity cameras
  • Código UNSPSC46171610
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_86_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurvey cameras
  • Código CSI MasterFormat 201428 23 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Video Surveillance
  • Número OmniClass23-37 15 11
  • Título OmniclassCameras
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security