Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
villeroy-and-boch/products/c2aaa99b-1c49-467c-9fbe-ea776bd6d282
Início
Categorias
Sanitários
Armazenamento
Architectura Vanity unit
Disponível em Estados Unidos
Villeroy & Boch AG
Seguir
Architectura Vanity unit
Descarregar
Entre em contato com a Villeroy & Boch AG
Conecte-se
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
B89300
Familia de producto
Architectura
Grupo de produtos
Vanity unit for washbasin
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2024-02-15
Número de edição
1
Altura (mm)
520
Largura (mm)
750
Profundidade (mm)
420
Ligações
Ligações
URL do produto
https://pro.villeroy-boch.com/en/euo/bw/m/520
URL de solicitação de amostra
https://www.materialbank.eu/en/search?utm_source=Referral&utm_medium=BIMobjects&utm_campaign=March2026#/filter:manufacturer:Villeroy%2520%2526%2520Boch#/page:1
Relacionado
Relacionado
Material principal
Madeira
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Armazenamento
Produtos parecidos
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Descarregar
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Descarregar
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Descarregar
DURAVIT AG
L-Cube Console vanity unit wall-mounted - LC4881
4.4
(
13
)
Descarregar
Kohler
Kresla™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Descarregar
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Descarregar