Publicar produtos
Viriyalohakij Roller Shutter Polycarbonate Adjustable
Viriyalohakij Roller Shutter Polycarbonate Adjustable
Viriyalohakij Roller Shutter Polycarbonate Adjustable
Viriyalohakij Roller Shutter Polycarbonate Adjustable

    Viriyalohakij Roller Shutter Polycarbonate Adjustable

    4.5 de 5 estrelas4.5(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Obturador de rolos Viriyalohakij

    Material: Policarbonato Slat

    modelo de porta de enrolar Tipo de material Wiriya Lohakit Policarbonato Suporta todos os sistemas Largura - a altura pode ser personalizada.

    • Modelo de persiana ajustável para caber em todo o design
    • Alta qualidade com preço acessível,
    • Tailândia Made Qualified
    • ISO 9001: 2015 Qualificado
    • Sistema Automático
    • Remessas em todo o mundo
    Especificação
    • Viriyalohakij Roller Shutter Polycarbonate

      Material : Polycarbonate Slate : with Aluminium Base

      โมเดลประตูม้วน วิริยะโลหะกิจ ชนิดวัสดุ โพลีคาร์บอเน็ต รองรับทุกระบบ สามารถปรับแต่งความกว้าง - สูง ได้ 

      • Adjustable roller shutter model to fit in all design
      • High Quality with affordable price,
      • Thailand Made Qualified
      • ISO 9001 : 2015 Qualified
      • Automatic System
      • Worldwide shipment  
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaViriyalohakij_Roller_Shutter_Polycarbonate-Adjustable
    • Familia de productoShutters Doors
    • Grupo de produtosGrilled Metal Rolling Shutters
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)8000
    • Largura (mm)10500
    Relacionado
    • Material principalPolicarbonato
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Venezianas & Persianas

    Disponibilidade da região

    Ásia
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
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit