Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
viriyalohakij/products/44e5669f-d63f-439d-a6f5-733a1fb0849e
Início
Categorias
Materiais de construção
Materiais em folha
Viriyalohakij Decorative Metal Sheet VD-700-16
Disponível em Estados Unidos
VIRIYALOHAKIJ วิริยะโลหะกิจ
Seguir
Viriyalohakij Decorative Metal Sheet VD-700-16
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
viriyalohakij-decorative-metal-sheet-vd-700-16
Familia de producto
Construction
Grupo de produtos
Metal Sheet
Tipo
Material de construção
Data de publicação
2026-07-23
Número de edição
1
Altura (mm)
1000
Largura (mm)
700
Profundidade (mm)
16
Relacionado
Relacionado
Material principal
Metal
Material secundário
Metal
Concebido em
Thailand
Fabricado em
Thailand
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Materiais de construção - Materiais em folha
Produtos parecidos
VIRIYALOHAKIJ วิริยะโลหะกิจ
Viriyalohakij Decorative Metal Sheet VD-900-AB
Descarregar
VIRIYALOHAKIJ วิริยะโลหะกิจ
Viriyalohakij Decorative Metal Sheet VD-650-25
Descarregar
VIRIYALOHAKIJ วิริยะโลหะกิจ
Viriyalohakij Decorative Metal Sheet VD-090-20
Descarregar
VIRIYALOHAKIJ วิริยะโลหะกิจ
Viriyalohakij Decorative Metal Sheet VD-090-18
Descarregar
VIRIYALOHAKIJ วิริยะโลหะกิจ
Viriyalohakij Decorative Metal Sheet VD-160-16
Descarregar
Valders Stone & Marble
Limestone Material available in 30 color-finish options
Descarregar