Publicar produtos
Viriyalohakij Roller Shutter Large Single Metal Adjustable
Viriyalohakij Roller Shutter Large Single Metal Adjustable
Viriyalohakij Roller Shutter Large Single Metal Adjustable
Viriyalohakij Roller Shutter Large Single Metal Adjustable
Viriyalohakij Roller Shutter Large Single Metal Adjustable
Viriyalohakij Roller Shutter Large Single Metal Adjustable
Viriyalohakij Roller Shutter Large Single Metal Adjustable
Viriyalohakij Roller Shutter Large Single Metal Adjustable
Viriyalohakij Roller Shutter Large Single Metal Adjustable

    Viriyalohakij Roller Shutter Large Single Metal Adjustable

    5.0 de 5 estrelas5.0(10 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Viriyalohakij Roller Shutter Grande Único Metal Ajustável

    Material: Metal Modelo Cor: Cinza / Creme (Personalizado disponível na caixa de entrada direta)

    modelo de porta de enrolar Wiriya Lohakit, tipo de material, aço, corrugado grande, suporta todos os sistemas Largura - a altura pode ser personalizada.

    • Modelo de persiana ajustável para caber em todo o design
    • Alta qualidade com preço acessível,
    • Tailândia Made Qualified
    • ISO 9001: 2015 Qualificado
    • Sistema Automático
    • Remessas em todo o mundo


    Especificação
    • Viriyalohakij Roller Shutter Large Single Metal  Adjustable

      Material : Metal Model Color : Grey / Cream ( Custom made available on direct inbox)

      โมเดลประตูม้วน วิริยะโลหะกิจ ชนิดวัสดุ เหล็ก ลอนใหญ่ รองรับทุกระบบ สามารถปรับแต่งความกว้าง - สูง ได้ 

      • Adjustable roller shutter model to fit in all design
      • High Quality with affordable price,
      • Thailand Made Qualified
      • ISO 9001 : 2015 Qualified
      • Automatic System
      • Worldwide shipment  
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaViriyalohakij_Roller_Shutter_Large_Single_Metal
    • Familia de productoShutters Doors
    • Grupo de produtosGrilled Metal Rolling Shutters
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)8000
    • Largura (mm)10500
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Venezianas & Persianas

    Disponibilidade da região

    Ásia